Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Symbol:"ERDE"

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Symbol:"ERDE"

Best.-Nr. 038276 EAN. 3245060382766
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 0.8-1.4 mm
Kabeldurchmesser 2-3.2 mm
Länge 5 mm
Breite 3 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Symbole
Montageart rasten