Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5mm²,Ziffern:81 bis 100

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5mm²,Ziffern:81 bis 100

Best.-Nr. 038154 EAN. 3245060381547
Rabattgruppe : L16
11,02 € / 100 piece Verpackungseinheit 240 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Booklet shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.8-1.4 mm
Cable diameter 2-3.2 mm
Length 5 mm
Width 6 mm
Colour White
Transparent No
With label space Yes
Imprint Numbers
Mounting method Snap