![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038411-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten "B"
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten "B"
Best.-Nr. 038411
EAN.
3245060384111
Rabattgruppe : L16
8,24 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
600 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 8.4 mm |
Width | 5 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |