Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten "V"

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten "V"

Best.-Nr. 038431 EAN. 3245060384319
Rabattgruppe : L16
8,24 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Länge 8.4 mm
Breite 5 mm
Farbe gelb
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Buchstaben
Montageart rasten