Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Violett "7"
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etiketten Violett "7"
Best.-Nr. 038407
EAN.
3245060384074
Rabattgruppe : L16
8,24 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 8.4 mm |
Breite | 5 mm |
Farbe | violett |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Ziffern |
Montageart | rasten |