Kennzeichnungssystem Duplix, Etikettenhalter (Transparent)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix, Etikettenhalter (Transparent)
Best.-Nr. 038498
EAN.
3245060384982
Rabattgruppe : L16
31,10 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 37.5 mm |
Width | 9.5 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | Yes |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |