![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038464-LEGRAND-1000.jpg)
Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Gelb
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Gelb
Best.-Nr. 038464
EAN.
3245060384647
Rabattgruppe : L16
28,90 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Cable diameter | 8-90 mm |
Length | 103 mm |
Width | 8.6 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |