Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Rot
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Duplix Etikettenträger Rot
Best.-Nr. 038452
EAN.
3245060384524
Rabattgruppe : L16
24,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Kabeldurchmesser | 8-90 mm |
Länge | 67.5 mm |
Breite | 8.6 mm |
Farbe | rot |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |