Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:O (Schwarz auf Weiß)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:O (Schwarz auf Weiß)

Best.-Nr. 037840 EAN. 3245060378400
Rabattgruppe : L16
5,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Kabeldurchmesser 0.8-2.2 mm
Länge 3.8 mm
Breite 2.3 mm
Farbe weiß
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Buchstaben
Montageart Sonstige

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung