Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:T (Schwarz auf Weiß)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Kennzeichnungssystem Memocab, Buchstabe:T (Schwarz auf Weiß)
Best.-Nr. 037845
EAN.
3245060378455
Rabattgruppe : L16
5,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Kabeldurchmesser | 0.8-2.2 mm |
Länge | 3.8 mm |
Breite | 2.3 mm |
Farbe | weiß |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Aufdruck | Buchstaben |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION