Direkt zum Inhalt
Logo print

Kennzeichnungssystem Memocab, Ziffer:0 (Schwarz)

Bezeichnungsmaterial Legrand

Kennzeichnungssystem Memocab, Ziffer:0 (Schwarz)

Best.-Nr. 037809 EAN. 3245060378097
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Kabeldurchmesser 0.8-2.2 mm
Länge 3.8 mm
Breite 2.3 mm
Farbe schwarz
Transparent Nein
Mit Textfeld Ja
Aufdruck Ziffern
Montageart Sonstige

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung