Klemmdeckel Steigekanal 190x38
Unterflursysteme
Legrand
Klemmdeckel Steigekanal 190x38
Best.-Nr. 8435112
EAN.
8714161285535
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 190 mm |
---|---|
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized |
Suitable for circuit integrity | No |