![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemmdeckel Steigekanal 250x38
Unterflursysteme
Legrand
Klemmdeckel Steigekanal 250x38
Best.-Nr. 8435114
EAN.
8714161285566
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 250 mm |
---|---|
Länge | 1000 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |