Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Klemmdeckel Steigekanal 350x38

Unterflursysteme Legrand

Klemmdeckel Steigekanal 350x38

Best.-Nr. 8435136 EAN. 8714161285610
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 350 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010