Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
XL3 Verteiler Systeme
Legrand
Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Best.-Nr. 400402
EAN.
3414971978454
Rabattgruppe : L15
33,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles | 2 |
---|---|
Nominal current | 100 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Height | 52 mm |
Width | 106 mm |
Depth | 51 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 0-500 V |
Halogen free | No |
Type of distribution blocks | Phase/neutral |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION