Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE

XL3 Verteiler Systeme Legrand

Klemmenblock, 2-polig, 100 A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE

Best.-Nr. 400401 EAN. 3414971978423
Rabattgruppe : L15
24,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 2
Nennstrom 100 A
Anschlussart schrauben
Montageart DIN-Schiene
Höhe 52 mm
Breite 71 mm
Tiefe 51 mm
Schlagfestigkeit IK05
Schutzart (IP) IP00
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 0-500 V
Halogenfrei Nein
Art des Klemmblocks Phase/Neutralleiter
Kapazität der Klemme 1.5-16 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
400401.dwg dwg (0.25 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01338-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)