Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenblock, 2-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Best.-Nr. 004881
EAN.
3245060048815
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles | 2 |
---|---|
Nominal current | 40 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 49 mm |
Width | 105 mm |
Depth | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION