Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
XL3 Verteiler Systeme
Legrand
Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 11, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 6TE
Best.-Nr. 400406
EAN.
3414971978577
Rabattgruppe : L15
50,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 4 |
---|---|
Nennstrom | 100 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Höhe | 92 mm |
Breite | 106 mm |
Tiefe | 51 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart (IP) | IP00 |
---|---|
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 0-500 V |
Halogenfrei | Nein |
Art des Klemmblocks | Phase/Neutralleiter |
Kapazität der Klemme | 1.5-16 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION