Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE

XL3 Verteiler Systeme Legrand

Klemmenblock, 4-polig, 100A, Anzahl der Klemmstellen: 7, nach EN 60947-1, Isolationsspannung Ui 500 V, 4TE

Best.-Nr. 400405 EAN. 3414971978546
Rabattgruppe : L15
36,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of poles 4
Nominal current 100 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Height 92 mm
Width 71 mm
Depth 51 mm
Degree of impact strength (IK) IK05
Degree of protection (IP) IP00
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 0-500 V
Halogen free No
Type of distribution blocks Phase/neutral
Terminals capacity 1.5-16 mm²
Label space/information surface No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
400405.dwg dwg (0.32 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01338-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)