Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Klemmenblock, 4-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenblock, 4-polig, 125 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 8TE
Best.-Nr. 004888
EAN.
3245060048884
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles | 4 |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 88.5 mm |
Width | 140 mm |
Depth | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION