Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Klemmenblock, 4-polig, 160 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 10TE
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenblock, 4-polig, 160 A, Anzahl der Klemmstellen: 15, 10TE
Best.-Nr. 004879
EAN.
3245060048792
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 4 |
---|---|
Nennstrom | 160 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Berührungssicher | Ja |
---|---|
Höhe | 96.8 mm |
Breite | 179 mm |
Tiefe | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION