Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Klemmenblock, 4-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenblock, 4-polig, 40 A, Anzahl der Klemmstellen: 13, 6TE
Best.-Nr. 004885
EAN.
3245060048853
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 4 |
---|---|
Nennstrom | 40 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Berührungssicher | Ja |
---|---|
Höhe | 88.5 mm |
Breite | 105 mm |
Tiefe | 44 mm |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION