Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenleiste 1x6-25mm², 16x 1,5-16 mm², Grün

Best.-Nr. 404839 EAN. 3245064048392
Rabattgruppe : L11
24,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of poles 27
Nominal current 100 A
Connection type Screwing
Mounting method Other
Number of inputs 1
Number of outputs 26
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 6-25 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe Yes
Height 30 mm
Width 227 mm
Depth 18 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Earth
Terminals capacity 1.5-25 mm²
Label space/information surface No

Dokumentation

3 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)