![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004848-WEB-R.jpg)
Klemmenleiste IP 20, blau, 2 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenleiste IP 20, blau, 2 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Best.-Nr. 004848
EAN.
3245060048488
Rabattgruppe : L11
26,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 33 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
Height | 30 mm |
Width | 276 mm |
Depth | 16 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Neutral |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION