Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm

Best.-Nr. 004835 EAN. 3245060048358
Rabattgruppe : L11
15,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 1
Nennstrom 90 A
Anschlussart schrauben
Montageart DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Ausgänge 16
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Leiterquerschnitt Zugang 6-25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang 1.5-16 mm²
Berührungssicher Ja
Höhe 30 mm
Breite 141 mm
Tiefe 16 mm
Schutzart (IP) IP2X
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Art des Klemmblocks Schutzleiter
Kapazität der Klemme 1.5-25 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)