Klemmenleiste IP 20, schwarz, 2x 6 bis 25 mm², 33x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenleiste IP 20, schwarz, 2x 6 bis 25 mm², 33x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm
Best.-Nr. 004858
EAN.
3245060048587
Rabattgruppe : L11
26,10 €
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
Polzahl | 1 |
---|---|
Nennstrom | 90 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Anzahl der Ausgänge | 33 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Leiterquerschnitt Zugang | 6-25 mm² |
---|---|
Leiterquerschnitt Abgang | 1.5-16 mm² |
Berührungssicher | Ja |
Höhe | 30 mm |
Breite | 276 mm |
Tiefe | 16 mm |
Schutzart (IP) | IP2X |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Art des Klemmblocks | Phase |
Kapazität der Klemme | 1.5-25 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION