Klemmenleiste N+PE, für Practibox S Aufputzverteiler, nach IEC 60998-2-1.
Practibox S
Legrand
Klemmenleiste N+PE, für Practibox S Aufputzverteiler, nach IEC 60998-2-1.
Best.-Nr. 134813
EAN.
3414971458383
Rabattgruppe : L10V
20,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 2 |
---|---|
Nennstrom | 80 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | Schraube |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 23 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Leiterquerschnitt Zugang | 1.5-16 mm² |
Leiterquerschnitt Abgang | 1.5-16 mm² |
Berührungssicher | Nein |
---|---|
Höhe | 25 mm |
Breite | 275 mm |
Tiefe | 26 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP10 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennspannung | 0-400 V |
Halogenfrei | Ja |
Art des Klemmblocks | Sonstige |
Kapazität der Klemme | 1.5-16 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION