Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste PE, für Practibox S Aufputzverteiler, nach IEC 60998-2-1.

Practibox S Legrand

Klemmenleiste PE, für Practibox S Aufputzverteiler, nach IEC 60998-2-1.

Best.-Nr. 134803 EAN. 3414971458086
Rabattgruppe : L10V
13,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 1
Nennstrom 80 A
Anschlussart schrauben
Montageart Schraube
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Ausgänge 23
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Leiterquerschnitt Zugang 1.5-16 mm²
Leiterquerschnitt Abgang 1.5-16 mm²
Berührungssicher Nein
Höhe 25 mm
Breite 275 mm
Tiefe 26 mm
Anzahl der Reihen 1
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP10
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Nennspannung 0-400 V
Halogenfrei Ja
Art des Klemmblocks Schutzleiter
Kapazität der Klemme 1.5-16 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Technisches Datenblatt
F02728EN-02.pdf pdf (0.32 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung