Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 21 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 176 mm
Best.-Nr. 004826
EAN.
3245060048266
Rabattgruppe : L11
16,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 1 |
---|---|
Nennstrom | 76 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 20 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Leiterquerschnitt Zugang | 1.5-16 mm² |
---|---|
Leiterquerschnitt Abgang | 1.5-16 mm² |
Berührungssicher | Nein |
Höhe | 30 mm |
Breite | 176 mm |
Tiefe | 16 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Art des Klemmblocks | Multifunktion |
Kapazität der Klemme | 1.5-16 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION