Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 33 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 276 mm

Best.-Nr. 004828 EAN. 3245060048280
Rabattgruppe : L11
23,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 34
Nennstrom 76 A
Anschlussart schrauben
Montageart DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Ausgänge 32
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse Nein
Leiterquerschnitt Zugang 1.5-16 mm²
Leiterquerschnitt Abgang 1.5-16 mm²
Berührungssicher Nein
Höhe 30 mm
Breite 276 mm
Tiefe 16 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Art des Klemmblocks Multifunktion
Kapazität der Klemme 1.5-16 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung