Kombiableiter Typ 1+2, 1polig,FM, IT-Systeme, 230/400 VAC, Iimp 35 kA,(Uc)440VAC
Verteilereinbau
Legrand
Kombiableiter Typ 1+2, 1polig,FM, IT-Systeme, 230/400 VAC, Iimp 35 kA,(Uc)440VAC
Best.-Nr. 412280
EAN.
3414970595027
Rabattgruppe : L11
551,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform IT | Ja |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 1 |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 25 kA |
Nennspannung AC | 400 V |
Höchste Dauerspannung AC | 440 V |
Schutzpegel | 2.5 kV |
---|---|
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | 2 TE |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 35 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Ja |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-49811
(0.1 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION