Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Kombiableiter Typ 1+2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC

Verteilereinbau Legrand

Kombiableiter Typ 1+2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC

Best.-Nr. 412271 EAN. 3414970517388
Rabattgruppe : L11
342,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S Yes
System configuration TT No
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 2
Nominal discharge surge current In (8/20) 25 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 320 V
Voltage protection level 1.9 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 2 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412224.dwg dwg (0.22 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-AT 5098 (0.22 Mo)