![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412251-LEGRAND-1000.jpg)
Kombiableiter Typ 1+2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Verteilereinbau
Legrand
Kombiableiter Typ 1+2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
Best.-Nr. 412251
EAN.
3414970518224
Rabattgruppe : L11
294,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Ja |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 2 |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
Nennspannung AC | 230 V |
Höchste Dauerspannung AC | 320 V |
Schutzpegel | 1.7 kV |
---|---|
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | 2 TE |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION