Kombiableiter Typ 1+2, 3+0 Schaltung, FM, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC
Verteilereinbau
Legrand
Kombiableiter Typ 1+2, 3+0 Schaltung, FM, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC
Best.-Nr. 412272
EAN.
3414970517401
Rabattgruppe : L11
569,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 3 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level | 1.9 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 3 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | Yes |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION