Kombiableiter Typ 1+2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC
Verteilereinbau
Legrand
Kombiableiter Typ 1+2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Iimp 12,5 kA, (Uc)320 VAC
Best.-Nr. 412273
EAN.
3414970517425
Rabattgruppe : L11
662,75 €
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
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Ja |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 4 |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 25 kA |
Nennspannung AC | 400 V |
Höchste Dauerspannung AC | 320 V |
Schutzpegel | 1.9 kV |
---|---|
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | 4 TE |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION