Kombidose, Als Schalter- oder Abzweigdose verwendbar. 8 seitliche Einführungen
UP-Dosen
Legrand
Kombidose, Als Schalter- oder Abzweigdose verwendbar. 8 seitliche Einführungen
Best.-Nr. 089207
EAN.
9007128012640
Rabattgruppe : L62
0,39 €
/
Stück
Verpackungseinheit
200 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sichtmauerwerk |
---|---|
Form | rund |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | sonstige |
Bestückung | sonstige |
Durchmesser | 70 mm |
Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Für Kabeldurchmesser | 16-25 mm |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 10 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Farbe | rot |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |