KONF-SET 0-9 BAUGLEICH 346900
MyHOME
Bticino
KONF-SET 0-9 BAUGLEICH 346900
Best.-Nr. 3501K
EAN.
8012199765747
Rabattgruppe : B30
90,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | Yes |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Colour | Set with several colours |