![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V230T-BTICINO-1000.jpg)
Kontroll-LED 230V Weiss
LivingLight
Bticino
Kontroll-LED 230V Weiss
Best.-Nr. LN4742V230T
EAN.
8005543441862
Rabattgruppe : B20
4,06 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trafo integriert | Nein |
---|---|
Mit integriertem Vorwiderstand | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit integrierter Diode | Ja |
Fassung | ohne |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 207-253 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 207-253 V |
---|---|
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Leuchtmittel | LED |
Anschlussart Hilfsstromkreis | sonstige |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Befestigungsart | sonstige |