Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kreuzschalter axial white
Axolute
Bticino
Kreuzschalter axial white
Best.-Nr. HD4004M2
EAN.
8012199984568
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Kreuzschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | sonstige |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Farbe des Schaltelements | Weiß |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schlagfestigkeit | nicht verfügbar |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 16 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 16 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätetiefe | 32 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION