![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
KT-ABDECKUNG MODUL45 R9010
Unterflursysteme
Legrand
KT-ABDECKUNG MODUL45 R9010
Best.-Nr. 8190631
EAN.
8714161280592
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Verwendung | Modular-Jack |
---|---|
Tragring | Ja |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |