![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036644-LEGRAND-1000.jpg)
Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.
Wand-/Standschränke
Legrand
Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.
Best.-Nr. 036644
EAN.
3245060366445
Rabattgruppe : L14
33,28 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
500 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Percussion rivet |
---|---|
Hole diameter | 6 mm |
Clamping range | 6-6.5 mm |
Dismantling possible | Yes |
---|---|
Colour | White |