Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Ladestation 3,7/4,6 kW-16/20 A Mode 2 u. 3 SSDO + Typ 2 1-ph. IP55/IK10 für 1 EV
Green'Up
Legrand
Ladestation 3,7/4,6 kW-16/20 A Mode 2 u. 3 SSDO + Typ 2 1-ph. IP55/IK10 für 1 EV
Best.-Nr. 059041
EAN.
3414970955661
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Installation side connection model | Single phase |
---|---|
Nominal connection power | 3.7 kW |
Number of charging units | 1 |
Width | 430 mm |
Height | 740 mm |
Depth | 243 mm |
Mounting method | Wall mounting |
Number of vehicle connectors Type 1 | 0 |
Number of vehicle connectors Type 1 CCS | 0 |
Number of vehicle connectors Type 2 | 0 |
Number of vehicle connectors Type 2 CCS | 0 |
Number of socket outlets Type 2 | 1 |
Number of vehicle connectors GB AC | 0 |
Number of vehicle connectors GB DC | 0 |
Number of socket outlets GB | 0 |
Number of socket outlets Type 3 | 0 |
Number of vehicle connectors CHAdeMO | 0 |
Number of CEE socket outlets | 1 |
---|---|
With house connection box | No |
Number of household socket outlets | 0 |
Number of earth leakage circuit breakers type A | 0 |
Length of charging cable | 0 m |
Number of earth leakage circuit breakers type B | 0 |
With miniature circuit breaker (MCB) | No |
With energy meter | No |
With display | No |
Housing material | Steel |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Firmware
WÄHLEN SIE EINE AKTION