Direkt zum Inhalt
Logo print

Läutewerk, 230V 50Hz, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, 83 dB, 1TE

Verteilereinbau Legrand

Läutewerk, 230V 50Hz, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, 83 dB, 1TE

Best.-Nr. 004107 EAN. 3245060041076
Rabattgruppe : L11
38,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gehäusefarbe grau
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lautstärke 83 dB
Nennspannung 230-230 V
Schutzart (IP) IP20
Stromart AC
Stromaufnahme 0.027-0.027 A
Batterie eingebaut Nein
Breite in Teilungseinheiten 1
Breite 17.7 mm
Höhe 77.8 mm
Tiefe 94.8 mm
Schlagfestigkeit IK05
Einsatztemperatur -10-60 °C
Lagertemperatur -10-60 °C
Frequenz 50-60 Hz
Standby Verbrauch 27 mA
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1.5-10 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Mit Signallampe Nein
Anzahl Klingeltöne 1
Verbundenes Objekt Nein
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
004107.dwg dwg (0.12 Mo)