![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089800_pw_93494.jpg)
Lampe E10 12V
Installationsprodukte
Legrand
Lampe E10 12V
Best.-Nr. 089800
EAN.
3245060898007
Rabattgruppe : L26
6,98 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 12-12 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Orange |
Diameter | 9 mm |
Total length | 23 mm |
Average nominal lifespan | 2000 h |