Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 100A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Verteilereinbau
Legrand
Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 100A 250 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Best.-Nr. 406423
EAN.
3245064064231
Rabattgruppe : L11
49,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung als Hauptschalter | Ja |
---|---|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein |
Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 250 V |
Bemessungsdauerstrom Iu | 100 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 4500 kA |
Polzahl | 1 |
Motorantrieb optional | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
---|---|
Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
Geeignet für Zwischenbau | Nein |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Verriegelbar | Ja |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036765
(1.22 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION