Direkt zum Inhalt
Logo print

Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 16A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A

Verteilereinbau Legrand

Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 16A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A

Best.-Nr. 406431 EAN. 3245064064316
Rabattgruppe : L11
29,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu 16 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 4500 kA
Polzahl 2
Motorantrieb optional Nein
Motorantrieb integriert Nein
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral Nein
Geeignet für Verteilereinbau Ja
Geeignet für Zwischenbau Nein
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Verriegelbar Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig IP20

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01479EN-02.pdf pdf (0.48 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
406431.dwg dwg (0.11 Mo)
6 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF 623880A (0.16 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036737 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036761 (1.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF208_1036 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718527 (0.41 Mo)