Direkt zum Inhalt
Logo print

Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 40A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A

Verteilereinbau Legrand

Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 40A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A

Best.-Nr. 406439 EAN. 3245064064392
Rabattgruppe : L11
62,60 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 40 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 2
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01479EN-02.pdf pdf (0.48 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
406436.dwg dwg (0.11 Mo)
6 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF 623880A (0.16 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036737 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036761 (1.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF208_1036 (0.53 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718527 (0.41 Mo)