Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 40A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Verteilereinbau
Legrand
Lasttrennschalter DX3, 4-polig, 40A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A
Best.-Nr. 406486
EAN.
3245064064866
Rabattgruppe : L11
98,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung als Hauptschalter | Ja |
---|---|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein |
Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 400 V |
Bemessungsdauerstrom Iu | 40 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 4500 kA |
Polzahl | 4 |
Motorantrieb optional | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
Geeignet für Zwischenbau | Nein |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Verriegelbar | Ja |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
---|---|
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Breite | 70.8 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Tiefe | 76.4 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-35 mm² |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718516
(0.39 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036739
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-632116A
(0.21 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036760
(1.22 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 644530B
(0.56 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION