Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4294-BTICINO-1000.jpg)
Lautsprecherklemme
Axolute
Bticino
Lautsprecherklemme
Best.-Nr. HC4294
EAN.
8012199814247
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Verwendung | Lautsprecheranschluss |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Ja |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP30 |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Gerätebreite | 22.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 20 mm |
Einbautiefe | 10 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |