Direkt zum Inhalt
Logo print

Led-Aggregat 230V

Niloe Legrand

Led-Aggregat 230V

Best.-Nr. 764526 EAN. 3414971119475
Rabattgruppe : L27
4,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Lampenleistung 0.3-0.3 W
Lampenspannung 230-230 V
Tiefe 5 mm
Sockel Kabel
Technologie LED
Lampenform sonstige
Halogen Nein
Krypton Nein
Xenon Nein
Farbe weiß
Farbtemperatur 6500 K
Durchmesser 5.9 mm
Gesamtlänge 129 mm
Geeignet für Taschenleuchten Nein
Geeignet für Anzeigezwecke Nein
Geeignet für Rundumleuchte Nein
Nennstrom 1.25 mA

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705035 (0.93 Mo)